Besuchen Sie unseren MISUMI Online Shop und entdecken Sie eine große Auswahl an konfigurierbaren Standardteilen.
Jetzt entdecken

Lasergravur Service mit meviy Markieren Sie Ihre Bauteile

Gravuren bieten eine präzise und kosteneffiziente Methode zur Kennzeichnung und Verwaltung von Bauteilen. meviy hat kürzlich zwei spannende Neuerungen eingeführt, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Bauteile effizienter und kostengünstiger zu kennzeichnen. meviy bietet Ihnen die Möglichkeit, Bauteile direkt im Fertigungsprozess zu gravieren. Dieser Service erlaubt es Ihnen, Ihre Bauteile mit spezifischen Texten, Nummern oder Symbole zu markieren, was sowohl die Verwaltung als auch die Identifizierung der Bauteile erheblich erleichtert.

Jetzt starten
Ein graviertes Bauteil, welches mit meviy gefertigt wurde.

Bauteile bestellen mit meviy

CAD-Datei hochladen
Loggen Sie sich mit Ihrem MISUMI Account ein und laden Sie die CAD-Datei des gewünschten Bauteils hoch.
Spezifikation einstellen
Wählen Sie weitere Einstellungen wie gewünschtes Material, Oberflächenbehandlung oder Toleranzen aus.
Angebot erhalten
Klicken Sie auf 'Bestätigen Sie die Anfragebedingungen', um sofort ein automatisches Angebot mit Preis und Lieferzeit zu erhalten.
Bestellen
Wählen Sie nun die gewünschte Versandart aus und klicken Sie auf 'Zum Warenkorb hinzufügen', um mit Ihrer Bestellung fortzufahren.

Was ist Lasergravieren?

Lasergravieren ist ein hochpräziser Prozess, bei dem ein fokussierter Laserstrahl verwendet wird, um Material von einer Oberfläche zu entfernen und dauerhafte Markierungen zu erzeugen. Der Laserstrahl erhitzt das Material, wodurch es verdampft oder schmilzt, und hinterlässt eine glatte, saubere Gravur. Diese Methode eignet sich für eine Vielzahl von Materialien, einschließlich Metall, Kunststoff, Glas und Holz. Lasergravuren sind äußerst präzise, langlebig und ermöglichen komplexe Designs sowie feine Details, die mit traditionellen Gravurmethoden schwer zu erreichen sind.

Ein Bild, welches den Prozess des Lasergravierens zeigt.

Vorteile einer Gravur

1. Einfache Umsetzung: Als meviy Kunde ist es nicht notwendig Ihre Markierungen in der CAD-Datei zu erstellen. Sie können einfach und bequem Änderungen bezüglich der Gravur direkt nach dem Upload des Bauteils in der 3D-Ansicht vornehmen.

2. Effiziente Zuordnung und Rückverfolgbarkeit: Gravuren helfen, Bauteile eindeutig zu identifizieren und nachzuverfolgen, was die Qualitätssicherung und das Management der Bauteile unterstützt.

3. Kosteneffektiv: Das Gravieren kundenspezifischer mechanischer Teile bietet erhebliche Kostenvorteile gegenüber herkömmlichen Methoden wie Etiketten oder Aufklebern, die zusätzliche Material- und Arbeitskosten verursachen. Gravuren sind dauerhaft, verblassen nicht und nutzen sich nicht ab, wodurch kein zusätzliches Markierungsmaterial benötigt wird. Zudem wird das Risiko von Fehlern durch fehlende oder unleserliche Etiketten verringert.

Ein graviertes Bauteil, welches mit meviy gefertigt wurde.

Gravieren der Teilenummer Automatische Funktion

Eine der herausragenden Funktionen von meviy ist die automatische Gravur der Teilenummer, die speziell zu jedem Blech- und Frästeil hinzugefügt werden kann. Diese automatische Markierung erleichtert die Identifizierung und Sortierung zukünftiger Bauteile erheblich. Zudem wird die Nachbestellung vereinfacht, da die Teilenummer direkt vom Bauteil abgelesen werden kann. Dies spart Zeit und Mühe, da keine zusätzlichen Unterlagen oder Identifizierungsprozesse notwendig sind, wodurch die erneute Bestellung schnell und unkompliziert wird.

Ein graviertes Bauteil, welches mit meviy gefertigt wurde.

Häufige gestellte Fragen

Welches Verfahren wird für die Gravur angewendet?

Der Gravurservice von meviy bietet zwei verschiedene Verfahren für die Gravur an - Lasergravur oder maschinelle Bearbeitung. Dabei kann nicht ausgewählt werden, welches Verfahren für Ihr Bauteil angewendet wird. Dies wird vom System individuell erfasst und angewandt. Bei der Lasergravur wird die Gravur nach der Oberflächenbehandlung ausgeführt, bei der maschinellen Bearbeitung geschieht diese vor der Oberflächenbehandlung.

Welche Schriftgrößen und Zeichen sind verfügbar?

Die verfügbaren Schriftgrößen für unseren Gravurservice liegen zwischen 3mm - 30mm. Verschiedene Zeichen wie Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen (+-. #$%&()=*:? /_~) sind verfügbar.

Wie positioniere ich die Gravur auf dem Bauteil?

Zuerst muss die gewünschte Oberfläche angewählt werden. Im Anschluss daran können Sie den Gravurtext festlegen und abspeichern. Nachdem Ihr Gravurtext erstellt ist, können Sie diesen in der 3D-Ansicht auswählen und frei positionieren. Falls die Schriftgröße im Anschluss angepasst werden muss, können Sie den Gravurtext problemlos nachbearbeiten.

Für welche Produktkategorien und Materialien ist der Gravurservice verfügbar?

Der Gravurservice ist aktuell verfügbar für Blech- und Frästeile. Verfügbare Materialien sind Stahl, Edelstahl sowie Aluminium. Ebenso sind je nach Bauteil auch Oberflächenbehandlungen verfügbar.