Besuchen Sie unseren MISUMI Online Shop und entdecken Sie eine große Auswahl an konfigurierbaren Standardteilen.
Jetzt entdecken
Übersicht

Frästeile online bestellen

Mit meviy können Sie ihre Frästeile einfach und schnell online bestellen, indem Sie Ihre 3D-CAD-Datei hochladen. Wir bieten eine Vielzahl an Materialien und Oberflächenbehandlungen an, mit denen Sie Ihre Teile fräsen lassen können. Einfach und bequem mit meviy, CNC Fertiger für das Fräsen von hochwertigen Frästeilen.

Jetzt kostenlos testen
Beispiel für ein Frästeil, welches mit meviy gefertigt wurde.

Bauteile bestellen mit meviy

CAD-Datei hochladen
Loggen Sie sich mit Ihrem MISUMI Account ein und laden Sie die CAD-Datei des gewünschten Bauteils hoch.
Spezifikation einstellen
Wählen Sie weitere Einstellungen wie gewünschtes Material, Oberflächenbehandlung oder Toleranzen aus.
Angebot erhalten
Klicken Sie auf 'Bestätigen Sie die Anfragebedingungen', um sofort ein automatisches Angebot mit Preis und Lieferzeit zu erhalten.
Bestellen
Wählen Sie nun die gewünschte Versandart aus und klicken Sie auf 'Zum Warenkorb hinzufügen', um mit Ihrer Bestellung fortzufahren.

Unser Angebot für Frästeile

Material
Oberflächenbehandlung
Stahl
  • EN 1.0038 equiv.
  • EN 1.0038 equiv. (Flachstahl)
  • EN 1.0038 equiv. (geglühter Werkstoff)
  • EN 1.1191 equiv. (Flachstahl)
  • EN 1.1206 equiv.
  • EN 1.1206 equiv. (Referenzwert: 20-27 HRC)
  • NAK55 equiv.
Edelstahl
  • EN 1.4305 equiv.
  • EN 1.4301 equiv.
  • EN 1.4301 equiv.(Flachstahl)
  • EN 1.4401 equiv.
  • EN 1.4016 equiv.
Aluminium
  • EN AW-2017 equiv.
  • EN AW-5052 equiv.
  • EN AW-6061 equiv.
  • EN AW-6063 equiv.
  • EN AW-7075 equiv.
Kunststoffe
  • Polyacetal (Standard, weiß)
  • Polyacetal (Standard, schwarz)
  • MC Nylon (Standard, blau)
  • MC Nylon (Standard, ivory)
  • MC Nylon (schwarze Asche)
  • Bakelit (Papier, naturfarben)
  • Bakelit (Papier, schwarz)
  • Bakelit (Stoff, neutral)
  • PTFE (Teflon, Standard, weiß)
  • UHPE
  • UHPE (Leitfähigkeit, schwarz)
  • ABS (Standard, naturfarben)
  • PEEK (Standard, grau-braun)
Oberflächenbehandlung
  • Brüniert
  • Chemisch vernickelt
  • Hartverchromt (Kurzzeitverchromt)
  • Chromatiert (III-wertig) (klar)
  • Chromatiert (III-wertig) (Schwarz)
  • Klar eloxiert
  • Schwarz eloxiert
  • Schwarz eloxiert (matt)
  • Rot eloxiert
  • Gold eloxiert

Detailliertere Informationen zu unserem Materialangebot und den Oberflächenbehandlungen finden Sie in unseren Spezifikationen.

Einführung in das CNC-Fräsen - Bauteile CNC fräsen lassen

Der Artikel beschreibt die Grundlagen des CNC Fräsens mit CNC-Maschinen (Computer Numerical Control), einem wichtigen Verfahren in der modernen Fertigungstechnik. Beim CNC Fräsen wird Material von einem Werkstück durch rotierende Schneidwerkzeuge entfernt, um komplexe Formen und Präzisionskomponenten herzustellen. Diese CNC-Maschinen bieten zahlreiche Vorteile gegenüber manuellen Verfahren. Durch die Automatisierung können präzisere und wiederholbare Ergebnisse erzielt werden, was zu einer verbesserten Produktqualität und Effizienz in der Fertigung führt. Unternehmen können sich auf unseren CNC Fräs Service verlassen, um hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

Die Fräsmaschinen arbeiten nach vordefinierten Programmen, genannt CAM-System (Computer-Aided Manufacturing), welche die Bewegungen des Werkzeugs steuern. Diese Programme werden mithilfe von CAD-Software erstellt und enthalten PMI (Product Manufacturing Information) über die zu fertigenden Teile sowie die erforderlichen Fräsoperationen. Es gibt verschiedene Arten von Fräswerkzeugen, die je nach Anforderungen des Werkstücks und der gewünschten Oberflächenbeschaffenheit eingesetzt werden. Zu den gängigen Werkzeugen gehören Schaftfräser, Planfräser und Kugelfräser. Insbesondere beim CNC Teile Fräsen lassen ist die Wahl des richtigen Werkzeugs entscheidend.

Die Auswahl des Materials ist ein wichtiger Aspekt beim Fräsen. Verschiedene Materialien wie Metalle, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe können bearbeitet werden. Die richtige Materialwahl und die Anpassung der Schnittgeschwindigkeiten sind entscheidend für die Qualität der Bearbeitung und die Standzeit der Werkzeuge. Speziell das Fräsen von Kunststoff erfordert besondere Aufmerksamkeit, um Verformungen zu vermeiden. Unsere Kunststoff Fräserei bietet hier maßgeschneiderte Lösungen. Die Frästechnik findet Anwendung in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Medizintechnik. Sie ermöglicht die Herstellung von präzisen Bauteilen und Komponenten für komplexe Geräte und Maschinen.

Beispiel für ein Frästeil, welches mit meviy gefertigt wurde.

Die Genauigkeit und Präzision hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Qualität der Maschine, die Auswahl der Werkzeuge und die Erfahrung des Bedieners. Eine sorgfältige Planung und Programmierung sind entscheidend für den Erfolg der Fräsbearbeitung. Insgesamt bietet das Fräsen mit CNC-Maschinen eine effiziente und präzise Methode zur Herstellung von hochwertigen Bauteilen und Komponenten. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Technologie und Werkzeugen bleibt die Frästechnik ein wichtiger Bestandteil der modernen Fertigung. Unternehmen, die ihre Frästeile online bestellen, profitieren von der schnellen und bequemen Abwicklung sowie der hohen Qualität der gefertigten Frästeile.

Frästeile gefertigt in höchster Qualität mit meviy

Beispiel für ein Frästeil, welches mit meviy gefertigt wurde.
Beispiel für ein Frästeil, welches mit meviy gefertigt wurde.
Beispiel für ein Frästeil, welches mit meviy gefertigt wurde.
Beispiel für ein Frästeil, welches mit meviy gefertigt wurde.
Beispiel für ein Frästeil, welches mit meviy gefertigt wurde.
Beispiel für ein Frästeil, welches mit meviy gefertigt wurde.
Beispiel für ein Frästeil, welches mit meviy gefertigt wurde.
Beispiel für ein Frästeil, welches mit meviy gefertigt wurde.
Beispiel für ein Frästeil, welches mit meviy gefertigt wurde.

Häufig gestellte Fragen zu CNC Frästeilen

1. Was sind CNC Frästeile?

CNC Frästeile sind Bauteile, die durch computergesteuertes Fräsen (CNC-Fräsen) hergestellt werden. Dabei wird Material von einem Werkstück abgetragen, um präzise Formen und Oberflächen zu erzeugen. CNC Frästeile werden in vielen Industrien eingesetzt, darunter Maschinenbau, Medizintechnik und Automobilindustrie.

2. Was ist CNC Fräsen?

CNC Fräsen ist ein Fertigungsverfahren, bei dem Material von einem Werkstück durch rotierende Schneidwerkzeuge abgetragen wird. Das Verfahren wird von einem Computer gesteuert, was eine hohe Präzision und die Möglichkeit zur Herstellung komplexer Geometrien ermöglicht.

3. Welche Materialien können beim CNC Fräsen bearbeitet werden?

Beim CNC Fräsen können verschiedene Materialien bearbeitet werden, darunter Metalle wie Aluminium, Stahl, Edelstahl und Titan sowie Kunststoffe, Holz und Verbundwerkstoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen an das Endprodukt ab. meviy bietet aktuell die Materialien Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoff für das CNC Fräsen an.

4. Welche Vorteile bieten CNC Frästeile?

CNC Frästeile bieten hohe Präzision, Wiederholgenauigkeit und die Möglichkeit, komplexe und individuelle Formen mit engen Toleranzen zu fertigen. Zudem ist das Verfahren effizient für die Produktion sowohl kleiner als auch großer Stückzahlen.

5. In welchen Branchen werden CNC Frästeile eingesetzt?

CNC Frästeile werden in vielen Branchen verwendet, darunter der Automobilbau, die Luft- und Raumfahrt, die Medizintechnik, die Elektronikindustrie und der Maschinenbau. Sie kommen in Bauteilen wie Motorenteilen, chirurgischen Instrumenten und Elektronikgehäusen zum Einsatz.

6. Wie präzise ist das CNC Fräsen?

Das CNC Fräsen ermöglicht eine sehr hohe Präzision, oft im Mikrometerbereich. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen, die enge Toleranzen erfordern, wie etwa in der Luftfahrt oder der Medizintechnik.

7. Was kostet die Herstellung von CNC Frästeilen?

Die Kosten für die Herstellung von CNC Frästeilen hängen von Faktoren wie Material, Komplexität des Designs, Toleranzen und Stückzahl ab. Obwohl CNC Fräsen tendenziell teurer ist als traditionelle Fertigungsverfahren, bietet es erhebliche Vorteile in Bezug auf Präzision und Effizienz.