Frästeile - Fertigungsmöglichkeiten
Mit meviy können Sie ihre spezifischen Frästeile einfach und schnell online bestellen, indem Sie Ihre 3D-CAD-Datei hochladen. Im Folgenden sehen Sie, welche Materialien und Oberflächenbehandlungen Sie bei meviy fertigen können.
Jetzt startenVerfügbare Materialien und Oberflächenbehandlungen für Frästeile
Entdecken Sie die Spezifikationen, die wir beim CNC-Fräsen anbieten können. Die folgenden Tabellen zeigen Ihnen, welche Materialien und Oberflächenbehandlungen wir anbieten.
Material | Oberflächenbehandlung |
EN 1.0038 equiv.
EN 1.0038 equiv.(Flachstahl) EN 1.0038 equiv.(geglühter Werkstoff) EN 1.1191 equiv.(Flachstahl) EN 1.1206 equiv. EN 1.1206 equiv.(Referenzwert: 20-27 HRC) |
Unbehandelt |
Brüniert | |
Chemisch vernickelt | |
Hartverchromt (Kurzzeitverchromt) | |
Chromatiert (III-wertig) (klar) | |
Chromatiert (III-wertig) (schwarz) |
Material | Oberflächenbehandlung |
EN 1.4305 equiv. | Unbehandelt |
EN 1.4301 equiv. | |
EN 1.4301 equiv.(Flachstahl) | |
EN 1.4401 equiv. | |
EN 1.4016 equiv. |
Material | Oberflächenbehandlung |
EN AW-2017 equiv.
EN AW-5052 equiv. EN AW-6061 equiv. EN AW-6063 equiv.(Flachstahl) EN AW-7075 equiv. |
Unbehandelt |
Klar eloxiert | |
Schwarz eloxiert | |
Schwarz eloxiert (matt) | |
Rot eloxiert | |
Gold eloxiert |
Material | Oberflächenbehandlung |
Polyacetal (Standard, weiß) | Unbehandelt |
Polyacetal (Standard, schwarz) | |
MC Nylon (Standard, blau) | |
MC Nylon (Standard, ivory) | |
MC Nylon (Wetterbeständigkeit, schwarze Asche) | |
Bakelit (Papier, naturfarben) | |
Bakelit (Papier, schwarz) | |
Bakelit (Stoff, neutral) | |
Fluor (Standard, weiß) | |
UHPE | |
UHPE (Leitfähigkeit, schwarz) | |
ABS (Standard, naturfarben) | |
PEEK (Standard, grau-braun) |
Verfügbare Größen
Die für automatische Angebote geeigneten Größen können je nach Material variieren, da verschiedene Materialen unterschiedliche Bearbeitungsanforderungen haben.
Verfügbare Formen
In den Folgenden Abbildungen ist zu sehen, welche Bearbeitungen mit meviy verfügbar sind und welche nicht.
Für die Bearbeitung von Frästeilen bietet meviy die Möglichkeit der 3 Achs Bearbeitung an. Mit meviy können wie unten aufgeführt Bauteile von 6 Seiten bearbeitet werden. Somit können Bauteile, bei der eine diagonale Bohrung zur Fläche benötigt wird, nicht bearbeitet werden. Bei Taschenformen können Taschen mit Fasen gefertigt werden, allerdings sind bei geschlossene Taschen Radien in allen Ecken erforderlich, damit der Schaftfräser diese fertigen kann. Offene Taschen können ohne Radien erstellt werden, während Bohrungen vertikal sowie horizontal bearbeitet werden können, natürlich auch mehreren Bohrungen oder Langlöcher mit Senkung. Bei Langlöchern ist ebenfalls die vertikale sowie horizontale Bearbeitung möglich. Fasen können bis zu einer Größe von C15 mit meviy gefertigt werden.
Automatisches Angebot ist nicht verfügbar? Nutzen Sie ein manuelles Angebot!
Bauteile, für die mit den gewünschten Spezifikationen kein automatisches Angebot verfügbar ist oder die gewünschte Stückzahl den automatischen Angebotsbereich überschreitet, können Sie eine manuelle Anfrage über den Button "Manuelles Angebot anfordern" stellen. Laden Sie hierzu wie gewohnt die 3D-CAD-Dateil hoch und klicken Sie unten links auf "Manuelles Angebot anfordern". Durch die Anfrage wird ein meviy Support Mitarbeiter aus dem technischen Service sich bei Ihnen nach sorgfältiger Überprüfung gewöhnlich innerhalb von 1-2 Werktagen bei Ihnen melden.
Bohrungsausführungen für Frästeile
Im Bearbeitungsservice werden verschiedene Formelemente sorgfältig als Bohrungen identifiziert und klassifiziert, um den spezifischen Anforderungen jedes Projekts gerecht zu werden.
Bohrungen können individuell angepasst werden, entweder als gerade oder als Präzisionsbohrungen, je nach der Anforderung und der Funktionalität der Bohrung.
Unter bestimmten Kriterien bietet sich die Möglichkeit, den Durchmesser einer Bohrung zu ändern und sie in Gewindebohrungen, Durchgangsbohrungen oder Senkbohrungen zu ändern, um den vielfältigen Anwendungsbereichen gerecht zu werden.
Sowohl einstufige als auch zweistufitge Bohrungen ermöglichen eine flexible Gestaltungsmöglichkeit, bei der die Ausführung der Bohrung in jedem Schritt angepasst und toleriert werden kann, um höchte Präzision und Effizienz sicherzustellen.
Bohrungsausführungen die mit meviy angeboten und erkannt werden
Weitere Informationen zum Thema Bohrungsausführung und zur Fertigung von Frästeilen mit meviy erhalten Sie auf unserer externen Seite für technische Informationen.